配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
Contact inserts
5
System cables
10
型号: 09 14 002 3061
Han M12 module, male
Han M12 module, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® M12 模块
单模块
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 002 3061
Han M12 module, male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
84
Frames
17
Contact inserts
5
System cables
10
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® M12 模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 公母类型 公头
  • 详细资料 请单独订购插芯。
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 5 g
  • 原产国 香港
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184824
  • eCl@ss 27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469