配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
型号: 09 14 000 6215
Han MOD KOAXIALKONTAKTBUCHSE
Han MOD KOAXIALKONTAKTBUCHSE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
用于电缆RG 58
额定电流: ≤1.5 A
铜合金
镀金
注释
比较
型号: 09 14 000 6215
Han MOD KOAXIALKONTAKTBUCHSE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Druh kontaktu Koaxiální kontakt
  • Popis kontaktu Pro kabely RG 58
Verze
  • Způsob připojení Pájené/pájené připojení
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ≤ 1,5 A
  • Impedance koaxiálního kabelu 50 Ω
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů) 镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 2,82 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140018358
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较