6
Tools
2
饰品
37
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Moduly Han-Modular®
Moduly pro přenos dat
09 14 008 3141
型号: 09 14 008 3141
Han MegaBit Module F for PCB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
MegaBit 模块
插芯, 2x 4 针
快速接线端
母头
插针: 8 +屏蔽
额定电流: 7.5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 008 3141
Han MegaBit Module F for PCB
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
饰品
37
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Moduly
Typ modulu
Modul Han
®
Megabit
Popis modulu
Vložka
2× 4 kontakty
Verze
Způsob připojení
Rychlé připojení
Provedení
Zásuvka (female)
Počet kontaktů
8
Další kontakty
+ stínění
Technické vlastnosti
Vnější průměr vodiče
≤3,5 mm
Jmenovitý proud
7,5 A
Jmenovité napětí
50 V
Jmenovité rázové napětí
0,8 kV
Stupeň znečištění
3
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
100 Mbit/s
Vnitřní odpor, stínění
≤ 100 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (stínění)
Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 50467
IEC 61373 Kategorie 2
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Hmotnost netto
37 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140187665
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found