中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Seria
...
Han
®
HMC pentru cicluri de cuplare repetate
Module
09 14 208 3117
型号: 09 14 208 3117
Han Megabit HMC insert fem. (shield-GND)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Megabit HMC 模块
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 208 3117
Han Megabit HMC insert fem. (shield-GND)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
饰品
37
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Module
Tip modul
Modul Han
®
Megabit HMC
Descrierea modulului
Inserţie
2x 4 contacte
2 intrări cablu
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Gen
Mamă
Număr de contacte
8
alte contacte
+ ecranare
Detalii
Cu conexiune de ecranare adiţională la ramă rabatabilă
Vă rugăm să comandaţi separat contactele crimpate.
Vă rugăm comandaţi separat modulul adaptor.
Detalii
Nu este adecvat pentru carcase/prize de construcţie joasă, precum nici pentru Han-Modular
®
Eco, Han-Modular
®
Compact şi Han-Modular
®
Twin.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0,14 ... 2,5 mm²
Diametru exterior fir
≤3,5 mm
Curent nominal
10 A
Tensiune nominală
50 V
Tensiune de impuls nominală
0,8 kV
Grad de poluare
3
Curent nominal conform UL
2 A AWG 26 ... AWG 20
6 A AWG 18
8 A AWG 16 ... AWG 14
Tensiune nominală conform UL
30 V
Caracteristici de transmisie
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Rata de transmisie a datelor
100 Mbit/s
Rezistenţă de contact, ecranare
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Cicluri de cuplare
≥ 10.000
Observație privind ciclurile de cuplare
Cicluri de cuplare cu alte componente HMC
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Policarbonat (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (gri pietriş)
Material (ecranare)
Zinc turnat sub presiune, placat cu nichel
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
42 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140187696
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
下载
Industrial Connectors Han®