登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Han-Modular® modulok
Data transmission modules
09 14 008 3142
型号: 09 14 008 3142
Han Megabit Modul for PCB, GND, Female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
MegaBit 模块
插芯, 2x 4 针
快速接线端
母头
插针: 8 +屏蔽
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 008 3142
Han Megabit Modul for PCB, GND, Female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Modules
Modul típusa
Han
®
Megabit module
A modul leírása
Insert
2x 4 contacts
Verzió
Lezárási mód
Fast termination
Fajta
Female
Érintkezők száma
8
további érintkezők
+ shielding
Részletek
With additional shield connection to the hinged frame
Műszaki jellemzők
Vezeték külső átmérője
≤3.5 mm
Névleges áramerősség
10 A
Névleges feszültség
50 V
Névleges impulzus feszültség
0.8 kV
Szennyeződési fok
3
Átviteli jellemzők
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Adatátviteli sebesség
100 Mbit/s
Érintkező-ellenállás, árnyékolás
≤ 100 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polycarbonate (PC)
Színes (betét)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag (árnyékolás)
Zinc die-cast, nickel-plated
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
EN 50467
IEC 61373 Category 2
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
2
Nettó tömeg
37.05 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140187672
eCl@ss
27440218 Module for industrial connectors (data)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found