Contacts
5
Combinables
1
饰品
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
97 00 000 3453
型号: 97 00 000 3453
Han-Mod_M_400A_1_M_D_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
400 A module
Double module
Crimp termination
Male
Contacts: 1
Conductor cross-section: 95 ... 185 mm²
Rated current: 400 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3453
Han-Mod_M_400A_1_M_D_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
1
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Modulinsatser
Serie
Han-Modular®
Modulinsatstyp
Han
®
400 A modulinsats
Modulinsatsens mått
Dubbel modulinsats
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hane
Antal kontakter
1
Detaljer
Beställ kontakter separat.
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
95 ... 185 mm²
Ledare ytterdiameter
≤24,5 mm
Märkström
400 A
Märkspänning
1.000 V
Märkspänning
1.000 V AC
1.500 V DC
Nominell impulsspänning
8 kV
Föroreningsgrad
3
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20 okopplat tillstånd (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polykarbonat (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R23 (HL 1-3)
R22 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
EN 50124-1
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
27 g
Ursprungsland
Indien
eCl@ss
27.440.217,00