Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
84
Frames
17
Contact inserts
2
Número de parte: 97 00 000 0418
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Han® Carrier Cube
Módulo Domino
Versión larga, Pestaña pequeña
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notes
Compare
Número de parte: 97 00 000 0418
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
1
Hoods/Housings
84
Frames
17
Contact inserts
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Carrier Cube
  • Tamaño del módulo Módulo Domino
  • Descripción del módulo
    Versión larga
    Pestaña pequeña
Versión
  • Detalles Con conexión de blindaje adicional con el marco articulado
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare