配套产品
配套产品
Tools
2
Carcaças/Bases
84
Frames
17
型号: 97 00 000 0338
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino Multiplier
Domino 模块
小标签
Push-In
母头
插针: 1
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0338
Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Carcaças/Bases
84
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® Domino Multiplier
  • 模块尺寸 Domino 模块
  • 模块介绍 小标签
版本
  • 接线方式 Push-In
  • 公母类型 母头
  • 针数 1
  • 电源针数 1
  • 特殊插针数 4x 个连接
  • 特殊插针规格 个连接
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • 线芯外径 ≤4.8 mm
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电流 The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度 10 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
    IEC 60352-7
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 10.2 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。