配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 9913
Han Mod PE-Anschlusserweiterung fuer 25m
Han Mod PE-Anschlusserweiterung fuer 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆套管
用于PE拓展
25 mm²
注释
比较
型号: 09 14 000 9913
Han Mod PE-Anschlusserweiterung fuer 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия Han-Modular®
  • Тип аксессуара Cable shoe
  • Описание аксессуаров for PE extension
Версия
  • Подробные данные Only for bulkhead mounting housings and high construction hoods.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 25 mm²
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85369010
  • GTIN 5713140018563
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400