配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 9995
Han-Modular Guard, green
Han-Modular Guard, green

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导向元件
Han-Modular® Guard, 用于Han-Modular®铰接框架
聚碳酸酯 (PC)
绿色
注释
比较
型号: 09 14 000 9995
Han-Modular Guard, green
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 Han-Modular®
  • 附件种类 Guide element
  • 附件介绍
    Han-Modular® Guard
    for Han-Modular® hinged frames
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(附件) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(附件) Green
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 1.22 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140194793
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400