配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
型号: 09 93 006 0403
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
额定电流: ‌32 A
插针: 7
上壳
边出线
夹持范围: 18.5 ... 20 mm
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 93 006 0403
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connector sets
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® ORV3 power
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
  • Tulajdonságok
    For Data Center Applications
    First mate - last break
    PE Contact
Verzió
  • Fajta Female
  • Érintkezők száma 7
  • Energiátviteli érintkezők száma 6
  • PE érintkező Yes
  • Verzió Side entry
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 32 A
  • Névleges áramerősség
    32 A @ 4 mm²
    20 A @ AWG 12
  • Névleges feszültség
    ‌ 277 V AC
    ‌ 480 V AC
  • Névleges impulzus feszültség 2.5 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • Túlfeszültség kategória II
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 108 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +90 °C
  • Benyomási erő ≈ 110 N
  • Kihúzási erő ≈ 110 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Befogási tartomány 18.5 ... 20 mm
  • Rezgésellenállás
    II acc. EiA 364-28
    VII acc. EiA 364-28F
  • Ütésállóság A acc. EiA 364-27F
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamide (PA)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok OCP V1.0
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 53.5 g
  • Származási ország USA
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140445161
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较