Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
8
Werkzeuge
6
Rahmen
17
Artikelnummer: 09 14 001 3172
Han PE-module fem. crimp 16qmm
Han PE-module fem. crimp 16qmm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® PE Modul
Einzelmodul
Crimpanschluss
Buchse
Kontakte: 1
Leiterquerschnitt: 16 mm²
Zink-Druckguss, vernickelt
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 14 001 3172
Han PE-module fem. crimp 16qmm
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
8
Werkzeuge
6
Rahmen
17
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han® PE Modul
  • Modulgröße Einzelmodul
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Kontaktanzahl 1
  • Lieferumfang
    2 PE-Modulhälften
    1 Kontaktandruckplatte
    1 Crimpkontakt
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 16 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤14,5 mm
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,3 mΩ
  • Abisolierlänge 19 mm
  • Anzugsdrehmoment 2 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Zink-Druckguss, vernickelt
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 71,4 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140184930
  • eCl@ss 27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han-Modular®
HARTING Neuheiten 2020
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen