配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 39 50 001 0454
Han-Port Combi insert CH/HIFF breakout
Han-Port Combi insert CH/HIFF breakout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
2 HIFF 数据模块的开孔
瑞士
弹片接线
‌10 A
250 V AC
‌50 Hz
导体截面积: 1.5 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 001 0454
Han-Port Combi insert CH/HIFF breakout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Gniazda
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Port®
  • Element Gniazdo
  • Specyfikacje 2 wycięcia dla modułu danych HIFF
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłącznie zaciskiem klatkowym
  • Zakres zastosowań Szwajcaria
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie zasilania 250 V AC
  • Prąd znamionow ‌ 10 A
  • Częstotliwość znamionowa ‌ 50 Hz
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 1,5 mm²
  • Głębokość montażu 30 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne
  • RoHS zgodny
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 114 g
  • Kraj pochodzenia Węgry
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140190474
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406