配套产品
配套产品
Combinables
9
型号: 39 50 003 0129
Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
数据连接器
无屏蔽板, RJ45母/母转接头,8针,金属,5e 类, D-Sub 1(9 针)公/公转接口, D-Sub 1(9 针)公/公转接口, D-Sub 1(9 针)公/公转接口
注释
比较
型号: 39 50 003 0129
Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
产品详情
标识
  • 类别 Sockets
  • 上壳/底座系列 Han-Port®
  • 原件 Data connectors
  • 规格
    Without shielding plate
    RJ45 female/female gender changer, 8-pin, metal, Cat. 5e
    D-Sub 1 (9 poles) male/male gender changer
材料特性
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 75 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190498
  • eCl@ss 27182890 Elements for switching cabinet, housing, rack (unspecified)
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300
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
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较