配套产品
配套产品
型号: 09 12 000 9969
Han Power S Seal 7-10
Han Power S Seal 7-10

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
金属卡口
Han-Power® S
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 12 000 9969
Han Power S Seal 7-10
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory 金属卡口
  • Description of the accessory Han-Power® S
Technical characteristics
  • Cable diameter 7 ... 10 mm
Material properties
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 17 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 40169300
  • GTIN 5713140016408
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较