登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
...
Han-Power
®
Energy distributor
Han-Power® T
09 10 003 4751
型号: 09 10 003 4751
Han Power T 1A 3+PE clip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带 3x Han
®
1A
插针: 3
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 10 003 4751
Han Power T 1A 3+PE clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
에너지 분배업체
후드/하우징 시리즈
Han-Power® T
요소
에너지 분배기
사양
Han
®
1A 3개 포함
버전
컨택트핀 개수
3
PE 단자
예
잠금 유형
스냅-인 걸쇠 체결방식
상세설명
접점 인서트는 통전 상태에서 커플링 또는 디커플링하지 않아야 합니다.
접점 인서트는 비체결 상태에서 전원을 켜지 않아야 합니다.
출력에 연결되는 회로는 IEC 60364 규격에 따라 과전류로부터 보호되어야 합니다.
전기 숙련공 또는 유자격 기술자에 의해서만 설치 허용
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.14 ... 4 mm²
입력 전류
30 A
출력 전류
15 A
정격 전압
400 V
정격 임펄스 전압
6 kV
오염도
3
절연 저항
>10
8
Ω
제한 온도
-30 ... +90 °C
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP20
자재 특성
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상세명세 및 승인
사양
EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
82.22 g
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140398122
eCl@ss
27,142,409.00
UNSPSC 24.0
39121303
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found