配套产品
配套产品
型号: 09 10 003 4756
Han Power T 1A 3+PE lever
Han Power T 1A 3+PE lever

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 3x Han® 1A
插针: 3
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 10 003 4756
Han Power T 1A 3+PE lever
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Energieverdelers
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Power® T
  • Element Energieverdeler
  • Specificatie Met 3x Han® 1A
Versie
  • Aantal contacten 3
  • PE-contact Ja
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Details
    Contactbinnenwerken mogen niet worden gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    Contactbinnenwerken mogen niet onder spanning worden gezet in de niet-aangesloten toestand.
    Circuits die verbonden zijn met de uitgang moeten beveiligd zijn tegen overstroom overeenkomstig de regels van IEC 60364.
    Installatie alleen door elektrisch geschoolde of gekwalificeerde personen.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Ingangsstroom ‌30 A
  • Uitgangsstroom ‌15 A
  • Nominale spanning 400 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +90 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
Materiaaleigenschappen
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 80 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140398139
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • UNSPSC 24.0 39121303