登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
2
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Światłowód
09 35 241 0401
型号: 09 35 241 0401
Han PushPull SCRJ POF metal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA, PROFINET-标识:PROFINET O型插头SCRJ, 1 mm POF
插针: 2
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 241 0401
Han PushPull SCRJ POF metal
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
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Han® PushPull (V14)
Identyfikacja
SCRJ
Element
Zestawy złączy
Specyfikacje
Zgodny z AIDA
PROFINET-identyfikacja: PROFINET O-Plug SCRJ
1 mm POF
Cechy
Intuicyjny mechanizm blokujący
Wersja
Ekranowanie
Nieekranowane
Liczba kontaktów
2
Typ blokowania
PushPull
Szczegóły
Podczas instalowania systemu PROFINET przestrzegać wytycznych instalowania PROFINET.
Zawartość opakowania
zawiera obudowę gniazda, złącze SCRF i kontakty POF
Charakterystyka techniczna
Średnica zewnętrzna przewodu
≤ 2,2 mm
Średnica tulejki
2,5 mm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Ilość łączeń
≥ 750
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Średnica przewodu
6,5 ... 9,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Platerowanie niklem
Materiał (O-ring)
NBR
Materiał (uszczelka przewodu)
TPE
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Ołów
Numer ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-117 Wersja 14 (V14)
IEC 61754-24 Część czołowa
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
DNV GL
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
17 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85367000
GTIN
5713140054387
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling