配套产品
配套产品
型号: 09 35 002 5401
Han PushPull dust cap device IP40
Han PushPull dust cap device IP40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
防尘保护盖
用于设备端
防护等级: IP40
注释
比较
型号: 09 35 002 5401
Han PushPull dust cap device IP40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 附件種類 防塵保護蓋
  • 附件介紹 用於設備端
技術參數
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP40
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 2 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140053724
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467