登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
备件
1
上売/底座
121
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
Inserti monoblocco
...
Per applicazioni industriali
Correnti a partire da 16 A
09 12 002 2756
型号: 09 12 002 2756
Han Q 2/0-f HV 1,5qmm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 3 A
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 002 2756
Han Q 2/0-f HV 1,5qmm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
备件
1
上売/底座
121
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
插芯
Serie
Han
®
Q
Identificazione
2/0 高电压
Versione
Collegamento
轴向螺栓接线方式
Tipo di contatto (maschio o femmina)
母头
Taglia
3 A
Numero di poli
2
Contatto di terra
是
Confezione
带热缩管
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
1.5 ... 2.5 mm²
Corrente d'esercizio
40 A
Tensione di esercizio
830 V
Tensione di prova
6 kV
Grado di inquinamento
3
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Tensione d'esercizio secondo CSA
600 V
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤ 1 mΩ
Coppia di serraggio
1.8 Nm
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
聚碳酸酯 (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镀银
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
esenzioni RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Stato ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
铅
Codice ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
25.28 g
Paese di origine
罗马尼亚
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140016675
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q