登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Voeding en signaal
...
Han
®
-systeemkabel
Han-Compact
®
20 87 147 3002 100
型号: 20 87 147 3002 100
Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 20 87 147 3002 100
Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 1,0m
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
Type of cable
Cable, 7c x 14 AWG, TC-ER, SAB 93339407
Connector 1
Han Compact-gg-M25-SW-Metal
Han HsC Male Crimp Contact Level 2.5 mm2
Cable Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm
Han D MALE CRIMP CONT. 2.5
Connector 2
Han Compact-gg-M25-SW-Metal
Han HsC Female Crimp Contact Level 2.5 m
Han D FEMALE CRIMP CONT. 2.5
Cable Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Han
®
Q
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
Han
®
Q 4/2 Mannelijk
Kap
Ingang zijkant
Connector 2
Han
®
Q 4/2 Vrouwelijk
Kap
Ingang zijkant
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
1 m
Aantal kernen
6
Kernstructuur
4/2x AWG 14
Materiaaleigenschappen
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
780 g
Land van herkomst
VS
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140262133
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found