配套产品
配套产品
型号: 09 12 008 5407
Han Q 8/0 COVER FOR MALE INSERT
Han Q 8/0 COVER FOR MALE INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座
尺寸: Han-Compact®
单锁扣
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 12 008 5407
Han Q 8/0 COVER FOR MALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han-Compact®
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于不封底安装底座
版本
  • 尺寸 Han-Compact®
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料 用于安装的公插芯
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140017962
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较