配套产品
配套产品
Contacts
16
Combinables
5
Tools
1
饰品
3
备件
1
型号: 09 12 008 3101 XL
Han Q 8/0 FEMALE INSERT CRIMP
Han Q 8/0 FEMALE INSERT CRIMP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 09 12 008 3101 XL
Han Q 8/0 FEMALE INSERT CRIMP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
16
Combinables
5
Tools
1
饰品
3
备件
1
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® Q
  • 名称 8/0
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ Han-Compact®
  • コンタクト数 8
  • PEコンタクト はい
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電圧、CSA準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 15 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140186620
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522