登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
5
Insertos
4
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Carcasas/bases
Para aplicaciones industriales
19 12 008 0501
型号: 19 12 008 0501
Han Q 8/0 - GS - METAL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
用于Han-Compact
®
半电缆紧固件, 用于Han
®
Q 8/0 压接针(最大 400 V)、Han
®
Q17/0 和 Han
®
Q Data RJ45
尺寸: Han-Compact
®
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀铬
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 12 008 0501
Han Q 8/0 - GS - METAL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
5
Insertos
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
上売/底座
Serie de carcasas/bases
Han-Compact
®
Tipo de carcasa/base
上壳
Descripción de carcasa/base
用于Han-Compact
®
半电缆紧固件
用于Han
®
Q 8/0 压接针(最大 400 V)、Han
®
Q17/0 和 Han
®
Q Data RJ45
Versión
Tamaño
Han-Compact
®
Versión
边出线
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M25
Tipo de bloqueo
单锁扣
Campo de aplicación
适用于工业用途的上壳/底座
Detalles
用于Han
®
Q 8/0 压接针(最大 400 V)、Han
®
Q17/0 和 Han
®
Q Data RJ45
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
12
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
压铸锌
Superficie (carcasa/base)
镀铬
Color (carcasa/base)
RAL 9005(乌黑)
RoHS
不符合
Estado ELV
不符合
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
镍
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
155 g
País de origen
德国
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140124141
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found