配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
Запасная часть
1
Кожухи
30
型号: 09 12 011 3111
.Han Q-Data RJ45-F
.Han Q-Data RJ45-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌5 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.52 mm²
注释
比较
型号: 09 12 011 3111
.Han Q-Data RJ45-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
1
备件
1
上売/底座
30
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® Q
  • 标识 Data RJ45
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 Han-Compact®
  • 针数 8
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 0.13 ... 0.52 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 26.52 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140018006
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较