登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
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
Kablo takımları ve kablolar
Güç ve sinyal
...
Han
®
sistem kablosu
Han
®
3 A
61 88 780 1401 5
型号: 61 88 780 1401 5
Han Q2/0 m str 2x4 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
供能
直流电源输出
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 780 1401 5
Han Q2/0 m str 2x4 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Eleman
Enerji ikmali
Teknik özellikler
DC güç çıkışı
Konnektör 1
Han
®
Q 2/0 Erkek
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Özellikler
TC-ER kablo
Sürüm
Kablo uzunluğu
1.5 m
Damar yapısı
2x 4 mm²
Teknik özellikler
Akım tipi
DC
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
2
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140276352
eCl@ss
27.060.327,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found