登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
1
Ricambio
3
Custodie
121
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
Inserti monoblocco
...
Per applicazioni industriali
Correnti a partire da 16 A
09 12 003 3052
型号: 09 12 003 3052
Han Q3/0-m-crimp HV
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 3 A
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 003 3052
Han Q3/0-m-crimp HV
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
饰品
1
备件
3
上売/底座
121
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Inserti
Serie
Han
®
Q
Identificazione
3/0 alta tensione
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Taglia
3 A
Numero di poli
3
Contatto di terra
si
Dettagli applicativi
Ordinare i contatti separatamente
Confezione
Con tubetto termoretraibile
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
1,5 ... 10 mm²
Corrente d'esercizio
40 A
Tensione di esercizio
830 V
Tensione di prova
8 kV
Grado di inquinamento
3
Tensione d'esercizio secondo UL
600 V
Tensione d'esercizio secondo CSA
600 V
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
10
Peso netto
10 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140186538
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found