配套产品
配套产品
Contacts
20
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
型号: 09 12 007 3041
Han Q3/4-M-C
Han Q3/4-M-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 7
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 007 3041
Han Q3/4-M-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
20
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® Q
  • Tanımlama 3/4
  • Özellikler Parmak korumalı kontaklar
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut Han-Compact®
  • Kontak sayısı 7
  • Sinyal kontaklarının sayısı 4
  • Güç kontaklarının sayısı 3
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
  • Nominal akım (sinyal) 10 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 250 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 4 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • Nominal akım (güç) 40 A
  • Nominal gerilim iletken-toprak (Güç) 400 V
  • Nominal gerilim iletken-iletken (Güç) 690 V
  • Nominal darbe gerilimi (güç) 6 kV
  • Kirlilik derecesi (güç) 3
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 21,5 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140186552
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较