Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
6
Combinables
1
Accessories
2
Pieza de repuesto
5
carcasas/bases
28
Número de parte: 09 12 004 3051
Han Q4/0 -M- Crimp
Han Q4/0 -M- Crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Insertos
Terminación ponchable
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌40 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 4
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 09 12 004 3051
Han Q4/0 -M- Crimp
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
6
Combinables
1
Accessories
2
Pieza de repuesto
5
carcasas/bases
28
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han® Q
  • Identificación 4/0
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 4
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
  • Detalles ¡Atención! Solo para carcasas/bases termoplásticas
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1.5 ... 10 mm²
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal 830 V
  • Voltaje de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Voltaje nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 10 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017146
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare