配套产品
配套产品
型号: 61 04 201 2754 00
Han Q4/2 Bulkhead m 4xAWG10 0,18m sample
Han Q4/2 Bulkhead m 4xAWG10 0,18m sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
预组装连接器
注释
比较
型号: 61 04 201 2754 00
Han Q4/2 Bulkhead m 4xAWG10 0,18m sample
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connector sets
  • Sorozat Han® Q
  • Azonosítás 4/2
  • Specifikáció Pre-assembled connector
Verzió
  • Fajta Male
  • Alkalmazási terület Power cables
  • Csomag tartalma
    Bulkhead mounted housing
    Female insert
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 6 mm²
  • Vezető hossza ‌ 18 cm
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 108 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140274082
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较