配套产品
配套产品
型号: 33 50 C00 0275 050
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,5m
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 C00 0275 050
Han Q4/2 CA 7G2,5 f/-ang/-PVC,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Han® Q
  • 标识 4/2
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 尺寸 Han-Compact®
  • 针数 6
  • 接地针 Yes
  • 详细资料
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
材料特性
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140333611
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • UNSPSC 24.0 43211600