配套产品
配套产品
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
型号: 97 00 000 0120
Han Q4/2 M-c without screws
Han Q4/2 M-c without screws

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
型号: 97 00 000 0120
Han Q4/2 M-c without screws
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® Q
  • Identyfikacja 4/2
  • Specyfikacje Bez śrub
  • Cechy Kontakty z zabezpieczeniem przed dotykiem
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar Han-Compact®
  • Liczba kontaktów 6
  • Liczba kontaktów sygnałowych 2
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²)
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Sygnał
  • Prąd znamionowy (sygnał) 10 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) 250 V
  • Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał) 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (sygnał) 3
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 40 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie (zasilanie) 400 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik (zasilanie) 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie) 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (moc) 3
  • Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał) 250 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z UL (zasilanie) 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał) 250 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (zasilanie) 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 19 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较