Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
饰品
3
Codice prodotto: 61 88 201 0609 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch 3,7kW
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch 3,7kW

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Distributore a Y
Con interruttore per manutenzione, per motori da 3.7 kW
Contatti: 3
Sezione conduttori: 1.5 ... 4 mm² Collegamento a molla
Materiale (custodie): Poliammide (PA)
RAL 9005 (nero jet)
Grado di protezione: IP65
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 88 201 0609 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch 3,7kW
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
饰品
3
Dettagli del prodotto
标识
  • 标识 4/2
  • 原件 Y 分线器
  • 规格
    带维护开关
    适用于 3.7 kW 马达
版本
  • 接线方式 笼式弹片接线
  • 针数 3
  • 接地针
  • 应用领域 电源电缆
技术参数
  • 导体截面积 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
  • 导体截面积 [AWG] AWG 20 ... AWG 12 弹片接线
  • 额定电流
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 3.7 kV
  • 污染等级 3
  • 极限温度 -25 ... +40 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 测试电压U r.m.s. 6 kV
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(电缆接头) 热塑性塑料
  • 颜色(电缆紧固件) 黑色
  • 材料(密封件) 弹性体
  • 颜色(密封件)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 455.69 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140274228
  • eCl@ss 27142409 小型配电板
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta