电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han
®
3 A
33 50 C40 0274 050
型号: 33 50 C40 0274 050
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 C40 0274 050
Han Q5/0 CA 5G2,5 f/- ang/-PVC, 5m
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
1. csatlakozó
Han A Hood Angled Entry 2 Pegs M20 Bla
Han Q 5/0-F-c with coding
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black
Han E anya kontakt 2,5mm/AWG14
Identification
Category
System cabling
Series
Han
®
Q
Identification
5/0
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on one side
Version
Cable length
5 m
Size
3 A
Number of contacts
5
PE contact
是
Details
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
Material properties
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
有
REACH SVHC substances
铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140334694
eCl@ss
27060327 Assembled power cable
UNSPSC 24.0
43211600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found