配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
27
型号: 09 12 008 2734
Han Q8/0-F-QL 1,5mm²fine strand wire
Han Q8/0-F-QL  1,5mm²fine strand wire

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
Han-Quick Lock® 接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: Han-Compact®
插针: 8
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 12 008 2734
Han Q8/0-F-QL 1,5mm²fine strand wire
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
27
产品详情
Identificare
  • Categoria 插芯
  • Seria Han® Q
  • Identificare 8/0
Versiune
  • Metoda de terminaţie Han-Quick Lock® 接线
  • Gen 母头
  • Mărime Han-Compact®
  • Număr de contacte 8
  • Contact de împământare
  • Detalii 黑色滑片
  • Detalii 符合IEC 60228 Class 5 标准的多股线
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.25 ... 1.5 mm²
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 3 mΩ
  • Lungime dezizolare 10 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
材料特性
  • Material (inserţie) 聚碳酸酯 (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte) 镀银
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 25 g
  • Ţara de origine 罗马尼亚
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140017719
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较