Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 656 6250 005
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.5m
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Olajálló, Üzemanyaggal szembeni nagy ellenállás, Ózonnal szembeni ellenállás, Időjárásálló
Kábelhossz: 0.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 656 6250 005
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han® S
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    Anya Könyökös
    Fekete
  • 2. csatlakozó
    Anya Könyökös
    Piros
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Olajálló
    Üzemanyaggal szembeni nagy ellenállás
    Ózonnal szembeni ellenállás
    Időjárásálló
Verzió
  • Kábelhossz 0,5 m
  • Kábel erek száma 1
  • Magfelépítés 16 mm²
  • Részletek
    Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
    Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
    Áramütés elleni védelem: A közvetett érintéssel szembeni védelmet a telepítés során megfelelő intézkedésekkel kella felhasználónak biztosítani. Pl. korlátozottan hozzáférhető területek (a belépés kizárólag elektromosságban képzett vagy oktatában részesült személyek számára engedélyezett).
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 98 A
  • Névleges feszültség 1.500 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás
    -50 ... +120 °C stabil
    -40 ... +90 °C mozgatott
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP40 illesztett feltétel
    IP20 csatlakoztatott állapotban (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Kábel átmérője 8,4 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) Poliolefin kopolimer
  • Színes (kábel) Fekete
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85446010
  • GTIN 5713140796355
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás