配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
Pieza de repuesto
1
型号: 09 93 001 1105
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok® 保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 93 001 1105
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
Pieza de repuesto
1
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 Han® S
  • 标识 Han® S 120
  • 上壳/底座类型 螺钉安装底座
  • 上壳/底座介绍
    包括 M6 螺栓接线公针
    带 Tuflok® 保护
版本
  • 针数 1
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 储能系统
技术参数
  • 额定电流 ‌ 120 A
  • 额定电压 1,500 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 2
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 拧紧力矩 ‌4 Nm
  • 扳手规格 9
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP40 插配状态
    IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 17 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140183407
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较