登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Serier
Han® S
...
Han
®
S 120
Kapper/huse
09 93 001 1106
型号: 09 93 001 1106
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉安装底座
包括 M6 螺栓接线公针, 带 Tuflok
®
保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红)
注释
比较
型号: 09 93 001 1106
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serier
Han® S
Identifikation
Han
®
S 120
Type af kappe/hus
Skruemonteret hus
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
inkl. male kontakt med M6-boltterminering
Med Tuflok
®
-beskyttelse
Version
Antal kontakter
1
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Anvendelsesområde
Energilagringssystemer
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
120 A
Nominel spænding
1,500 V
Nominel impulsspænding
8 kV
Forureningsgrad
2
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Kontaktmodstand
≤ 0.3 mΩ
Tilspændingsmoment
4 Nm
Størrelse på skruenøgle
9
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Antal genlåsninger
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP40 sammenkoblet tilstand
IP20 ikke-sammenkoblet tilstand (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镀银
Materiale (stikhus/hus)
聚酰胺 (PA)
Farve (kappe/hus)
RAL 3001(信号红)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
不包含
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
17,02 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140183414
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found