Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 93 000 7263
Han® S 200 FC CRT 35 mm²
Han® S 200 FC CRT 35 mm²

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Contact mamă
Curent nominal: ≤200 A
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Secţiunea transversală a conductorului: 35 mm²
AWG 2
Note
Comparați
Număr articol: 09 93 000 7263
Han® S 200 FC CRT 35 mm²
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria Han® S
  • Identificare Han® S 200
  • Tip de contact Contact crimpat
  • Descrierea contactului Contact mamă
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
  • Detalii Utilizarea manşonului de cauciuc este imperativă! Vă rugăm să comandaţi separat.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 35 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 2
  • Curent nominal ≤ 200 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Lungime dezizolare 22 mm
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 43 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140188860
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați