矩形连接器
系列
Han® S
...
Han
®
S 200
插针
09 93 000 7264
型号: 09 93 000 7264
Han® S 200 FC CRT 50 mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针
额定电流: ≤200 A
铜合金
镀银
导体截面积: 50 mm²
AWG 1/0
注释
比较
型号: 09 93 000 7264
Han® S 200 FC CRT 50 mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
Han® S
Azonosítás
Han
®
S 200
Érintkező típusa
Crimp contact
Az érintkező leírása
Female contact
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Gyártási folyamat
Turned contacts
Részletek
Using of rubber sleeve is imperative! Please order separately.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
50 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 1/0
Névleges áramerősség
≤ 200 A
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Blankolási hossz
22 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Silver plated
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
46.2 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140188884
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found