登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
Han
®
S
...
Han
®
S 450 Plus
Hoods / Housings
97 00 000 2085
型号: 97 00 000 2085
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C3_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 2085
Han S 450+_CC_HA_CRT_150mm²_C3_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Sorozat
Han® S
Azonosítás
Han
®
S 450 Plus
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Hood
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Angled
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Érintkezők száma
1
Kódolás
C3 (front)
Rögzítés típusa
Single locking lever
Alkalmazási terület
Energy Storage Systems
Részletek
Please order rubber sleeve separately.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
150 mm²
Conductor cross-section (kcmil)
300 kcmil
Névleges áramerősség
450 A
Névleges feszültség
2,000 V
Névleges impulzus feszültség
15 kV
Szennyeződési fok
3
Túlfeszültség kategória
III
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Meghúzási nyomaték
5 Nm Cable gland
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Újrazárások száma
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67 / IP69K mated condition
IP67 unmated condition & cover closed
Kábel átmérője
15.4 ... 23.5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Silver plated
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polyamid (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet black)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
överensstämmelse
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Innehåller ej
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Innehåller ej
REACH SVHC anyagok
Innehåller ej
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Innehåller ej
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61373 Kategori 1 klass B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
240 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors