矩形连接器
系列
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
上売/底座
97 00 000 2101
型号: 97 00 000 2101
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_RC1_Orange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 2003 (粉橙)
注释
比较
型号: 97 00 000 2101
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C1_RC1_Orange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
Han® S
Identifiering
Han
®
S 450 Plus
Typ av kabelkåpa/chassihus
Vägginstallerat chassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
inkl. kontaktstift med busbar terminering
M8
Version
Förbindningsmetod
Elskenekontakt
Antal kontakter
1
Kodning
C1 (front)
RC1 (rear)
Låsningstyp
Individuell låsbygel
Applikationsområde
Energilagringssystem
Tekniska egenskaper
Märkspänning
2.000 V
Nominell impulsspänning
15 kV
Föroreningsgrad
3
Överspänningskategori
III
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω @ 2500 V DC
Kontaktmotstånd
≤ 0,3 mΩ
Åtdragningsmoment
1,4 ... 1,6 Nm
5 ... 5,5 Nm Kontakter
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Antal upprepade låsningar
≤ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP67 / IP69K hopkopplat tillstånd
IP67 okopplat tillstånd och kåpan stängd
Materialprestanda
Material (kontakter)
Copper
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polyamid (PA)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 2003 (pastellorange)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61373 Kategori 1 klass B
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
185 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713141144254
eCl@ss
27.440.202,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息