配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
型号: 97 00 000 2111
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Blue
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括铜排接线公针, M8
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 97 00 000 2111
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C5_Blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie Han® S
  • Identificazione Han® S 450 Plus
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie
    incl. contatto maschio con collegamento a barra
    M8
Versione
  • Collegamento Contatto busbar
  • Numero di poli 1
  • Codifica C5 (front)
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Sistemi di accumulo energetico
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio 2.000 V
  • Tensione di prova 15 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistenza di contatto ≤ 0,3 mΩ
  • Coppia di serraggio
    1,4 ... ‌1,6 Nm
    5 ... ‌5,5 Nm Contatti
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Numero di ri-fissaggi ≤ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP67 / IP69K condizioni di inserzione
    IP67 non accoppiato e con coperchio chiuso
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Copper
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Materiale (custodie) Poliammide (PA)
  • Colore (custodie) RAL 5015 (blu cielo)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61373 Categoria 1 classe B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 183 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较