登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
26
饰品
1
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Konnektorer og kabelsamlinger til specifikke applikationer
...
Batterikonnektorer
Han
®
S
09 93 001 0501
型号: 09 93 001 0501
Han® S-HA (16mm)-black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 93 001 0501
Han® S-HA (16mm)-black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
26
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serier
Han
®
S
Identifikation
Han
®
S 200
Type af kappe/hus
Stikhus
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Vinklet
Version
Antal kontakter
1
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Anvendelsesområde
Energilagringssystemer
Detaljer
Bestil crimpkontakter separat.
Bestil gummibøsning separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit
25 ... 50 mm²
Ledertværsnit [AWG]
AWG 4 ... AWG 1/0
Nominel strøm
200 A
Nominel spænding
1.500 V
Nominel impulsspænding
8 kV
Forureningsgrad
2
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Antal genlåsninger
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP40 sammenkoblet tilstand
IP20 ikke-sammenkoblet tilstand (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Polyamid (PA)
Farve (kappe/hus)
RAL 9005 (dybsort)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
20,5 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140183612
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found