配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
型号: 09 93 001 0301
Han® S-HBM w. MC M8-black
Han® S-HBM w. MC M8-black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
包括 M8 螺栓接线公针
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 93 001 0301
Han® S-HBM w. MC M8-black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
产品详情
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 200
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing incl. male contact with M8 bolt termination
Version
  • Number of contacts 1
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application 储能系统
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 200 A
  • Rated voltage 1,500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 插配状态
    IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
Material properties
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀银
  • Material (hood/housing) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005(乌黑)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 35.39 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183780
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较