配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
3
饰品
4
备件
1
型号: 09 93 001 0126
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
包括 M8 螺栓接线公针, 带 Tuflok® 保护, 带解锁保护
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 3001(信号红), RAL 1028(浅橙黄)
注释
比较
型号: 09 93 001 0126
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV-UP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
3
饰品
4
备件
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série Han® S
  • Identification Han® S 200
  • Type de capot/embase Embase à visser
  • Description du capot/de l'embase
    incl. contact mâle avec raccordement par boulon M8
    Avec protection Tuflok®
    Avec protection de déverrouillage
Version
  • Nombre de contacts 1
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Système de stockage de l'énergie
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 200 A
  • Tension nominale 1.500 V
  • Tension de claquage 8 kV
  • Degré de pollution 2
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Couple de serrage ‌25 Nm
  • Taille de clé 9
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Nombre de reverrouillages ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP40 condition de couplage
    IP20 à l'état connecté (1500 V DC; 1000 V AC)
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
  • Couleur (capot/embase) RAL 3001 (signal rouge) RAL 1028 (jaune melon)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 24,2 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140183773
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较