登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Contatti
Elettrico
09 11 200 6216
型号: 09 11 200 6216
Han TC100-HMC-FC-CRT-16 mm²-AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 16 mm²
注释
比较
型号: 09 11 200 6216
Han TC100-HMC-FC-CRT-16 mm²-AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Contatti
Serie
TC 100
Tipo di contatto
Contatti a crimpare
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Processo produttivo
Contatti torniti
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
16 mm²
Corrente d'esercizio
≤ 100 A
Resistenza di contatto
≤ 0,3 mΩ
Lunghezza di spellatura
19 mm
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 10.000
Nota sulle manovre
Collegabile con altri componenti HMC
Resistenza alle vibrazioni
Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
Resistenza agli urti
Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Dorati HMC
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
10
Peso netto
14,5 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140188280
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found