Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
Parça numarası: 09 11 200 6116
Han TC100-HMC-MC-CRT-16 mm²-AU
Han TC100-HMC-MC-CRT-16 mm²-AU

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Krimp kontağı
Nominal akım: ≤100 A
Erkek
Bakır alaşımı
HMC altın kaplı
İletken kesiti: 16 mm²
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 11 200 6116
Han TC100-HMC-MC-CRT-16 mm²-AU
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri TC 100
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 16 mm²
  • Nominal akım ≤ 100 A
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 19 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • Eşleşme döngüleri ile ilgili not Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
  • Darbe direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) HMC altın kaplı
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 17,68 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140188242
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın