配套产品
配套产品
Combinables
13
饰品
1
型号: 09 11 000 6628
Han TC100 female contact M5
Han TC100 female contact M5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
M5
额定电流: ≤100 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 000 6628
Han TC100 female contact M5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
饰品
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri TC 100
  • Kontak tipi Vidalı kontak
  • Kontak açıklaması M5
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • Nominal akım ≤ 100 A
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıkma torku ‌2,5 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
  • Darbe direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 31,21 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140572966
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522