配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
型号: 09 11 000 6521
Han TC100 male contact 16mm² 4mm longer
Han TC100 male contact 16mm² 4mm longer

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Krimpelhető érintkező
Névleges áramerősség: ≤100 A
Apa
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 16 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6521
Han TC100 male contact 16mm² 4mm longer
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat TC 100
  • Érintkező típusa Crimp contact
  • Az érintkező leírása 4 mm longer
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 16 mm²
  • Névleges áramerősség ≤ 100 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Blankolási hossz 19 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 18.6 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713141121262
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较